??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1543 - Mini sauterelles à levier horizontal avec embase horizontale à gauche et broche de pression réglable
Nomenclature
K1543.0250
BESTKIPP
Référence
K1543.0250
POS
Position
MATERIAL
matière
Acier
OH
Angle d'ouverture du bras
90 °
OG
Angle d'ouverture de la poignée
75 °
A
Distance
15.9 mm
A1
Largeur
24.3 mm
A3
Distance
11.1 mm
B
Largeur
9.4 mm
B1
Largeur
13.3 mm
B2
Largeur
8 mm
B3
Largeur
5 mm
B5
Distance
3 mm
C
Hauteur
9.2 mm
C1
6.8 mm
D
Largeur
4.4 mm
H
Hauteur
18.7 mm
L
Longueur
79 mm
L1
Longueur
20.5 mm
L2
Longueur
13.5 mm
M
Filetage
M4X20 mm
HANDKRAFT
Force manuelle FH
80 N
HALTEKRAFTF1
force de retenue F1
250 N
HALTEKRAFTF2
force de retenue F2
500 N
SPANNKRAFTF3
Force de serage F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Force de serage F4
350 N
GEW
Poids environ
0.0316 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245497133
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.