??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1543 - Miniaturowe dociskacze poziome z lewą przylgą poziomą i przestawną śrubą dociskową
Lista materiałowa
K1543.0250
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1543.0250
POS
Pozycja
MATERIAL
Materiał
Stal
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
90 °
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
75 °
A
Odstęp
15.9 mm
A1
Szerokość
24.3 mm
A3
Odstęp
11.1 mm
B
Szerokość
9.4 mm
B1
Szerokość
13.3 mm
B2
Szerokość
8 mm
B3
Szerokość
5 mm
B5
Odstęp
3 mm
C
Wysokość
9.2 mm
C1
6.8 mm
D
Szerokość
4.4 mm
H
Wysokość
18.7 mm
L
Długość
79 mm
L1
Długość
20.5 mm
L2
Długość
13.5 mm
M
Gwint
M4X20 mm
HANDKRAFT
Siła ręczna FH
80 N
HALTEKRAFTF1
Siła trzymająca F1
250 N
HALTEKRAFTF2
Siła trzymająca F2
500 N
SPANNKRAFTF3
Siła zacisku F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Siła zacisku F4
350 N
GEW
Ciężar ok.
0.0316 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245497133
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.