??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1545 - Mini ginocchiera a spinta con staffa
Lista materiale
K1545.00500
BESTKIPP
N. d'ordine
POS
Posizione A min.
MATERIAL
Materiale
S
Course min-max
17 mm
OG
Angolo di apertura maniglia
190 °
A
Distanza
15.9 mm
A1
Larghezza
33 mm
A2
Distanza
7.1 mm
B
Larghezza
15.9 mm
B1
Larghezza
27 mm
B5
Distanza
2 mm
C1
Altezza
13 mm
D
Diametro
4.4 mm
D1
Diametro
6.3 mm
H
Altezza
43.5 mm
L
Lunghezza
67.9 mm
L1
Lunghezza
34.9 mm
L2
Lunghezza
12 mm
M
Filettatura
M4X20 mm
HANDKRAFT
Forza manuale FH
80 N
HALTEKRAFTF2
Forza di tenuta F1
500 N
SPANNKRAFTF1
Forza di serraggio F1
500 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.