??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1566 - Telescopic slides, steel for slot mounting, partial extension, load capacity up to 10 kg
Bill of material
K1566.02411000
BESTKIPPUSA
Order No.
BX
distance
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
36 mm
A1
distance
mm
A2
distance
32 mm
A3
distance
mm
B
width
10 mm
H
height
17 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
T
slot depth
6-7 mm
SCHT
Schubladentiefe von-bis
mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
10 kg
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
MONTAGE
Assembly Instruction
Information
Assembly Instruction
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.