??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP (BIM)
Beschreibung
K1566 - Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg
Stückliste
K1566.0241
BESTKIPP
Bestellnummer
BX
Abstand
S
Hub
mm
Wert eingeben für S
Hub
mm
cm
inch
ft
A
Abstand
36 mm
A1
Abstand
mm
A2
Abstand
32 mm
A3
Abstand
mm
B
Breite
10 mm
H
Höhe
17 mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
T
Nuttiefe
6-7 mm
SCHT
Schubladentiefe von-bis
mm
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar in kg
10 kg
GEW
Gewicht ca. kg
0.100 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
MONTAGE
Montageanleitung
Montageanleitung
ZTN
Zolltarifnummer
83024200
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nummer Kipp