??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1630 - Adaptér plast antistatický pro profilovou drážku, otočný
Kusovník
K1630.511
BESTKIPP
Objednací číslo
K1630.511
B
Šířka
88 mm
B1
Šířka
51 mm
B2
Šířka
14.2 mm
H
Výška
40 mm
L
Délka
46.1 mm
L1
Délka
36 mm
L2
Délka
10.1 mm
NUTB
Šířka drážky
mm
W
Úhel
mm
Enter value for W
Úhel
mm
cm
inch
ft
GEW
Hmotnost cca
0.0896 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269025
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245507382
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.