??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1632 - Becherhalter Kunststoff antistatisch für Aluminiumprofile, geschlossen
Stückliste
K1632.11
BESTKIPP
Bestellnummer
K1632.11
TYP
Typ
-
FORM
Form
geschlossen mm
B
Breite
33 mm
B1
Breite
17 mm
B2
Breite
25.5 mm
B3
Breite
23 mm
D
Durchmesser
100 mm
D1
Durchmesser
93 mm
D2
Durchmesser
71 mm
D3
Durchmesser
5.5 mm
H
Höhe
118 mm
H1
Höhe
112 mm
H2
Höhe
70 mm
L
Länge
106.0 mm
L1
Länge
59 mm
L2
Länge
9.3 mm
GEW
Gewicht ca.
0.1599 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245507474
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.