??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1632 - Držák pohárku, z plastu, antistatický pro hliníkové profily, uzavřený
Kusovník
K1632.11
BESTKIPP
Objednací číslo
K1632.11
TYP
Typ
-
FORM
Provedení
geschlossen mm
B
Šířka
33 mm
B1
Šířka
17 mm
B2
Šířka
25.5 mm
B3
Šířka
23 mm
D
Pr?m?r
100 mm
D1
Pr?m?r
93 mm
D2
Pr?m?r
71 mm
D3
Pr?m?r
5.5 mm
H
Výška
118 mm
H1
Výška
112 mm
H2
Výška
70 mm
L
Délka
106.0 mm
L1
Délka
59 mm
L2
Délka
9.3 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1599 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269025
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245507474
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.