??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1632 - Portabicchieri in plastica antistatica per profili in alluminio, chiuso
Lista materiale
K1632.11
BESTKIPP
N. d'ordine
K1632.11
TYP
Tipo
-
FORM
Forma
geschlossen mm
B
Larghezza
33 mm
B1
Larghezza
17 mm
B2
Larghezza
25.5 mm
B3
Larghezza
23 mm
D
Diametro
100 mm
D1
Diametro
93 mm
D2
Diametro
71 mm
D3
Diametro
5.5 mm
H
Altezza
118 mm
H1
Altezza
112 mm
H2
Altezza
70 mm
L
Lunghezza
106.0 mm
L1
Lunghezza
59 mm
L2
Lunghezza
9.3 mm
GEW
Poids
0.1599 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269025
EAN
Codice EAN KIPP
4059245507474
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.