??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1633 - Fermeture de porte en plastique à amortisseur ou magnétique, pour profilé aluminium
Nomenclature
K1633.0
BESTKIPP
Référence
AUS
Modèle
FORM
Forme
MAT
Matière
OBER
Dureté
B
Large
40
B1
Large
15
B2
Large
D
Filetage
M5
DX
5
H
Hauteur
19
H1
Hauteur
4.5
H2
Hauteur
5
H3
Hauteur
L
Longueur
53.2
L1
Longueur
L2
Longueur
12
L3
Longueur
L4
Longueur
NUTB
Largeur de rainure
mm
SAURE
Surface
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099