??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1663 - Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
Kusovník
K1663.010X5000
BESTKIPP
Objednací číslo
B1
Šířka
10 mm
L
Délka
mm
GENAU
Přesnost
0.1 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
90319091
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.