??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1698 - Doigt d'indexage avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT®
Nomenclature
K1698.0320811
BESTKIPP
Référence
FORM
Forme
FARBE
de composant
AUSF
Modèle
AUSF1
Modèle
MATERIAL
Corps de base
Inox
POS
Position
D
Diamètre
mm
D1
Filetage
mm
D2
Diamètre
33 mm
D3
Diamètre
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
1.5 mm
S
Longueur
mm
SW1
Ouverture de clé
12 mm
F
F x 30°
mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
40 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.