??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 32
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1698 - Pernos de bloqueo con collar para arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT®
Lista de materiales
K1698.0320811
BESTKIPP
Referencia
FORM
Forma
FARBE
del componente
AUSF
Versión
AUSF1
Versión
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero inoxidable
POS
Posición
D
Diámetro
mm
D1
Rosca
mm
D2
Diámetro
33 mm
D3
Diámetro
mm
L
Longitud
mm
L1
Longitud
mm
L2
Longitud
mm
L3
Longitud
1.5 mm
S
Longitud
mm
SW1
Ancho de llave
12 mm
F
F x 30°
mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
40 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.