??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 32
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1698 - Spina di posizione con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
Lista materiale
K1698.0320811
BESTKIPP
N. d'ordine
FORM
Forma
FARBE
Componenti
AUSF
Versione:
AUSF1
Versione:
MATERIAL
Corpo base
Acciaio inox
POS
Posizione
D
Diametro
mm
D1
Filettatura
mm
D2
Diametro
33 mm
D3
Diametro
mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
mm
L3
Lunghezza
1.5 mm
S
Lunghezza
mm
SW1
Apertura chiave
12 mm
F
F x 30°
mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
40 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.