??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1738 - Locating cylinder stainless steel, pneumatic
Bill of material
K1738.10140
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
FORM
Form
FORMT
Form-Type
D
diameter
19 mm
D1
diameter
10 mm
D2
thread
M14x1 mm
D3
EAN-Nummer norelem
23 mm
D4
thread
M5
H
5.5 mm
H1
21 mm
H2
4.5 mm
H3
26.5 mm
H4
height
10
SW
Width across flats
19 mm
BDRUCK
Operating
0,3 - 0,7 MPa
F
Clamping force
N
HALTEKRAFT
Holding
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099