??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1742 - Éléments de serrage et de centrage en Inox, pneumatiques
Nomenclature
K1742.16
BESTKIPP
Référence
K1742.16
POS
Position
B
Largeur
36 mm
B1
Distance
28 mm
B2
Distance
5 mm
B3
Distance
5 mm
B4
Distance
7.5 mm
D
Diamètre
20 mm
D1
Diamètre
16 mm
D2
Filetage
M5 mm
D3
Filetage
M3 mm
D4
Filetage
M3 mm
D5
Diamètre
4.2 mm
H
Hauteur
10 mm
H1
Hauteur
14.7 mm
H2
Hauteur
11.3 mm
H3
Hauteur
6 mm
H4
Hauteur
17.5 mm
H5
Hauteur
10 mm
H6
Hauteur
30 mm
H7
Hauteur
40 mm
H8
Hauteur
13 mm
H9
Hauteur
18 mm
L
Longueur
40 mm
L1
Distance
22 mm
L2
Distance
18 mm
L3
Distance
8 mm
BDRUCK
Pression de service
0,3 - 0,7 Mpa
HALTEKRAFT
Force de retenue
77 N
GEW
Poids environ
0.3251 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590698
INFO
Consignes techniques
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099