??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1768 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
明细表
K1768.125501
BESTKIPP
订货号
AUSF
规格
ROT
旋转
RL
滚轮轴承
滚珠轴承
A
间距
mm
B
宽度
110 mm
B1
宽度
80 mm
B2
宽度
75 mm
B3
宽度
50 mm
L
长度
140 mm
L1
长度
105 mm
H
高度
mm
D
直径
11 mm
R
间距
mm
R1
直径
mm
TFK
承载负荷
kg
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp