??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1768 - Rotelle orientabili e fisse in lamiera di acciaio, modello pesante
Lista materiale
K1768.125501
BESTKIPP
N. d'ordine
AUSF
Versione:
ROT
Rotazione
RL
Cuscinetto della ruota
Cuscinetti a sfere
A
Distanza
mm
B
Larghezza
110 mm
B1
Larghezza
80 mm
B2
Larghezza
75 mm
B3
Larghezza
50 mm
L
Lunghezza
140 mm
L1
Lunghezza
105 mm
H
Altezza
mm
D
Diametro
11 mm
R
Distanza
mm
R1
Diametro
mm
TFK
Portata
kg
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83022000
EAN
Codice EAN KIPP