??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1768 - Roulette pivotante ou fixe, modèle lourd
Nomenclature
K1768.125501
BESTKIPP
Référence
AUSF
Modèle
ROT
Rotation
RL
Type de palier
roulement à bille
A
Distance
mm
B
Largeur
110 mm
B1
Largeur
80 mm
B2
Largeur
75 mm
B3
Largeur
50 mm
L
Longueur
140 mm
L1
Longueur
105 mm
H
Hauteur
mm
D
Diamètre
11 mm
R
Distance
mm
R1
Diamètre
mm
TFK
Charge admissible
kg
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp