??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1768 - Zestawy kołowe z blachy stalowej, wersja ciężka
Lista materiałowa
K1768.125501
BESTKIPP
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
ROT
Ruch obrotowy
RL
Łożyskowanie koła
Łożyska kulkowe
A
Odstęp
mm
B
Szerokość
110 mm
B1
Szerokość
80 mm
B2
Szerokość
75 mm
B3
Szerokość
50 mm
L
Długość
140 mm
L1
Długość
105 mm
H
Wysokość
mm
D
Średnica
11 mm
R
Odstęp
mm
R1
Średnica
mm
TFK
Nośność
kg
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp