??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1789 - Otočná pojezdová kolečka z ocelového plechu se zadním otvorem s pneumatikami z měkké pryže
Kusovník
K1789.10125040
BESTKIPP
Objednací číslo
AUSF
Provedení
ROT
Rotace
RL
Uložení kola
Kuli?ková ložiska
A
Délka
mm
B
Šířka
40 mm
D
Průměr
mm
D1
Průměr
13 mm
D2
Průměr
70 mm
H
Výška
mm
R
Délka
mm
TFK
Nosnost
150 kg
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83022000
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.