??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1789 - Roulettes pivotantes en tôle d'acier à trou de fixation central avec bandage en caoutchouc souple
Nomenclature
K1789.10125040
BESTKIPP
Référence
AUSF
Modèle
ROT
Rotation
RL
Type de palier
Kugellager
A
Longueur
mm
B
Largeur
40 mm
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
13 mm
D2
Diamètre
70 mm
H
Hauteur
mm
R
Longueur
mm
TFK
Charge admissible
150 kg
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.