??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1805 - Hinges steel or stainless steel weldable
Bill of material
K1805.00500501003
BESTKIPPUSA
Order No.
W
Angle
°
MATERIAL
Material
A
Length
mm
A3
distance
mm
A4
distance
mm
B
width
mm
D
Diameter
6 mm
H
height
12 mm
S
height
3 mm
F1
Force
N
F2
Force
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.