??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1841 - Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato
Lista materiale
K1841.11163001
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
FORM
Forma
FORMT
Tipo di stampo
D
Diametro
mm
D1
Diametro
mm
D2
Diametro
mm
D3
Diametro
mm
D4
Diametro
3 mm
H
Altezza
mm
H1
Distanza
mm
H2
Distanza
mm
H3
Distanza
mm
H4
Distanza
mm
H5
Distanza
4 mm
L
Lunghezza
27 mm
M
Filettatura
mm
N
Larghezza
mm
T
Altezza
mm
SW
Apertura chiave
5 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
MONTAGE
Instrucciones de montaje
Instrucciones de montaje
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099