Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1844.1206161
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/k1844_asmtab.prj},{NB=K1844.1206161},{BESTKIPP=K1844.1206161},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=B},{FORMT=mit Gewinde und Bund für KSB mit Drehbetätigung},{D=6.2},{D1=20},{D2=3},{H=20},{H1=3},{H2=4},{M=M16X1,5},{N=2.5},{T=2},{SW=5},{GEW=0.0250},{BS=Infotext},{MONTAGE=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245637928},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=k1844_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1844 - 不锈钢固定衬套 适用于状态传感器,适用于带旋转驱动装置的球形锁销
明细表
K1844.1206161
BESTKIPP
订货号
K1844.1206161
K1844.1206161
MATERIAL
材料
Edelstahl
FORM
样式
B
FORMT
形状类型
带螺纹和套圈 f. KSB m. 旋转床。
D
直径
6.2
6.2
mm
D1
直径
20
20
mm
D2
直径
3
mm
H
高度
20
20
mm
H1
间距
3
mm
H2
间距
4
mm
M
螺纹
M16X1,5
M16X1,5
mm
N
宽度
2.5
mm
T
高度
2
mm
SW
钳口宽度
5
mm
GEW
重量约
0.0250
0.0250
kg
BS
描述
Information
Infotext
MONTAGE
安装说明
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245637928
4059245637928
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.