Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1854.160823061
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位销, 止动销
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/02341_asmtab.prj},{NB=K1854.1608230610},{DK=16},{S=8},{H=72.5},{H1=55.5},{H2=9.5},{H3=10},{H4=6},{H5=10},{D=28.2},{SW=24},{SW1=13},{SW2=17},{GEW=0.2735},{EAN=4059245655397},{TYP=0.0},{XA=0.000},{BESTKIPP=K1854.160823061},{ANSCHLUSS=gebohrte Kanäle},{FORM=A},{FORM1=Anlegen per Hydraulik},{G=M30X1,5},{F1=10},{F2=23},{VOLS=25},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{FILTER=KIPP},{IMPERIAL=},{PPATH=02341_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1854 - 支撑元件通过液压方式拧入 单作用,带有弹簧复位
明细表
K1854.160823061
BESTKIPP
订货号
K1854.160823061
K1854.160823061
ANSCHLUSS
Anschlussart
钻孔通道
FORM
样式
A
A
FORM1
样式
采用液压方式
采用液压方式
DK
活塞直径
16
S
行程
8
mm
POS
序号
H
高度
72.5
72.5
mm
H1
高度
55.5
mm
H2
高度
9.5
mm
H3
高度
10
mm
H4
高度
6
mm
H5
高度
10
mm
D
直径
28.2
G
螺纹
M30X1,5
mm
SW
钳口宽度
24
mm
SW1
钳口宽度
13
mm
SW2
钳口宽度
17
mm
F1
弹簧力
10
10
F2
弹簧弹力
23
23
VOLS
体积流量
25
25
GEW
重量约
0.2735
0.2735
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245655397
4059245655397
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.