??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 33
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1881 - Metal bellows couplings, mini with removeable clamp hubs
Bill of material
K1881.0200380606
BESTKIPPUSA
Order No.
GR
Size
DM
max. Drehmoment
TM
Trägheitsmoment
TS
Torsionssteife
FSR
Federsteifigkeit radial
FSA
Federsteifigkeit axial
WVR
max. Wellenversatz radial
WVA
max. Wellenversatz axial
WV
max. Winkelversatz
1.5
DZ
revolution per minute max.
15000
D1
(H7)
D2
(H7)
D1D2MIN
D1/D2 min.
D1D2MAX
D1/D2 max.
D1D2PFN
D1/D2 max. bei Passfedernut
D4
Diameter
L
Length
L1
Length
L2
Length
L3
Length
A
distance
R
Diameter
C
(ISO 4029)
ANZDMS
Anziehdrehmoment der Schrauben
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.