??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 127
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1890 - Elastomer dog couplings with clamp hubs, stainless steel
Bill of material
K1890.24920781820
BESTKIPPUSA
Order No.
GR
Size
FARBE
Component
TM
Trägheitsmoment
(gm²)
KSH
Kupplungsstern Härte
NENNDM
Nenndrehmoment
Nm
DM
max. Drehmoment
Nm
TSS
Torsionssteife statisch
(Nm/rad)
TSD
Torsionssteife dynamisch
(Nm/rad)
FSR
Federsteifigkeit radial
N/mm
WVA
max. Wellenversatz radial
mm
WVR
max. Wellenversatz axial
mm
WV
max. Winkelversatz
°
DZ
revolution per minute max.
1/min
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
Nm
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
D1D2MIN
Diameter
mm
D1D2MAX
Diameter
mm
D4
Diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
C
ISO 4029
mm
R
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.