??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1930 - Handräder für Positionsanzeiger
Stückliste
K1930.801201
BESTKIPP
Bestellnummer
GR
Größe
80 mm
D
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
87 mm
D3
Durchmesser
85.2 mm
D4
Durchmesser
95 mm
D5
D5 vorgebohrt
6.8 mm
D6
Durchmesser
40 mm
G
Gewinde
mm
L
Länge
mm
L1
Abstand
mm
L3
Abstand
23 mm
T
Abstand
30 mm
PZ
passend zu
Positionsanzeiger Größe 80 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.