??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1930 - Volantes para indicador de posicionamiento
Lista de materiales
K1930.801201
BESTKIPP
Referencia
GR
Tamaño
80 mm
D
Diámetro
mm
D2
Diámetro
87 mm
D3
Diámetro
85.2 mm
D4
Diámetro
95 mm
D5
D5 preperforado
6.8 mm
D6
Diámetro
40 mm
G
Rosca
mm
L
Longitud
mm
L1
Separación
mm
L3
Separación
23 mm
T
Separación
30 mm
PZ
Adecuado para
Indicador de posicionamiento, tamaño 80 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.