??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1930 - Volantini per indicatori di posizione
Lista materiale
K1930.801201
BESTKIPP
N. d'ordine
GR
Dimensioni
80 mm
D
Diametro
mm
D2
Diametro
87 mm
D3
Diametro
85.2 mm
D4
Diametro
95 mm
D5
D5 preforato
6.8 mm
D6
Diametro
40 mm
G
Filettatura
mm
L
Lunghezza
mm
L1
Distanza
mm
L3
Distanza
23 mm
T
Distanza
30 mm
PZ
compatibile con
Indicatori di posizione grand. 80 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84879000
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.