??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1966 - Rundrohre Aluminium mit Nut
Stückliste
K1966.0230X500
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF1
Ausführung 1
mit Nut
B
Breite
3 mm
B1
Breite
26 mm
B2
Abstand
2 mm
D
Durchmesser
30 mm
L
Länge
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
76042930
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.