??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1967 - Zabezpieczeniem przed przekręceniem z tworzywa sztucznego
Lista materiałowa
K1967.30
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1967.30
MATERIAL
Materiał
Kunststoff
B
Szerokość
3.3 mm
D
Średnica
30 mm
D1
Średnica
35 mm
L
Długość
18 mm
L1
Długość
4 mm
L2
Długość
13.5 mm
L3
Długość
15 mm
L4
Długość
6 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0036 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245708376
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.