??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1971 - UNILOCK Spannmodul ASM 99
Lista materiałowa
K1971.99560
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1971.99560
AUSF
Wersja
bez zabezpieczenia przed przekręceniem
D
Średnica
99
D1
Średnica
0
H
Wysokość
56 mm
H1
Wysokość
39 mm
H2
Wysokość
11.3 mm
H3
Wysokość
26 mm
L
Długość
30 mm
G
Gwint
M4X10.5 mm
G1
Gwint
M6 mm
G3
Gwint
M5 mm
DRUCK
Ciśnienie
6 bar
M
Siła wciągania
18 kN
GEW
Ciężar ok.
2.5000 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Informacje dodatkowe
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-NR. Kipp
4059245834341
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.