Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2001.331020
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03098-40_asmtab.prj},{NB=K2001.3310201},{GR=3},{A=38},{B1=50},{B2=23},{D=10},{D2=33},{D4=5.5},{D5=10.5},{L=58.0},{L1=2.5},{L2=35.5},{L3=35.5},{L4=20},{L5=5},{F=2.8},{F1=12.0},{F2=38.0},{S=10},{SW1=19},{GEW=0.1010},{EAN=4059245635634},{XA=10.0},{XB=6.5},{XC=30.0},{BESTKIPP=K2001.331020},{FORM=C},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=blank},{FARBEK=schwarzgrau RAL 7021},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099},{POS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2001 - 微型锌压铸锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和安装法兰
明细表
K2001.331020
BESTKIPP
订货号
K2001.331020
K2001.331020
FORM
样式
C
C
MATERIAL
材料
不锈钢
不锈钢
OBFLGK
主体 表面
亮色
亮色
FARBEK
组件 颜色
黑灰色 RAL 7021
黑灰色 RAL 7021
POS
序号
松开位置
已夹紧位置
松开位置
已夹紧位置
GR
尺寸
3
3
A
Achsabstand
38
38
mm
B1
长度
50
50
mm
B2
宽度
23
23
mm
D
直径
10
10
mm
D2
直径
33
33
mm
D4
5.5
5.5
mm
D5
10.5
10.5
mm
L
长度
58.0
58.0
mm
L1
间距
2.5
2.5
mm
L2
高度
35.5
35.5
mm
L3
高度
35.5
35.5
mm
L4
间距
20
20
mm
L5
高度
5
5
mm
F
F x 30°
2.8
2.8
mm
F1
F1 Anfang
12.0
12.0
mm
F2
F2 Ende
38.0
38.0
mm
S
行程
10
10
mm
SW1
Schlüselweite
19
19
mm
GEW
重量约
0.1010
0.1010
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245635634
4059245635634
STDLZ
標準交貨時間
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
EOL
End of life
31.12.2099