??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K2046 - Paletová spojka
Kusovník
K2046.1350750351
BESTKIPP
Objednací číslo
K2046.1350750351
FORM
Form
A
L
Délka
135 mm
L1
Délka
55 mm
L2
Délka
82 mm
L3
Délka
110 mm
B
Breite
75 mm
B1
Breite
12 mm
B2
Breite
18 mm
B3
Breite
21 mm
H
Výška
35 mm
H1
Výška
79 mm
H2
Výška
16 mm
H3
Výška
7 mm
H4
Výška
35 mm
D
Průměr
12 mm
D1
Průměr
10 mm
G
Geinde
M12 mm
GEW
Hmotnost cca
1.6000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245834426
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.