??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2101 - Zawiasy aluminium, położone wewnątrz, z progiem typ I
Lista materiałowa
K2101.86840
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
FORMT
Typ formy
TYP
Typ
I
BN
Szerokość rowka
8 mm
A
Odstęp
86 mm
A1
Odstęp
27.5 mm
A2
Odstęp
27.5 mm
A3
Odstęp
43 mm
A4
Odstęp
43 mm
B
Szerokość
84 mm
B1
Odstęp
81 mm
B2
Odstęp
40 mm
B3
Odstęp
41 mm
D
Średnica
6.1 mm
D1
Średnica
14.2 mm
S
Wysokość
3.8 mm
N
Rowek
8 mm
F1
F1 N
200 N
F2
F2 N
200 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.08.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.