??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 192
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2107 - Indicateur de position avec arbre creux en inox
Nomenclature
K2107.10001421
BESTKIPP
Bestellnummer
FARBE
Farbe
B
Breite
31
D
Durchmesser
14
H
Höhe
47
L
Länge
33
P
Steigung
mm
KOMMA
Komma an Stelle
DZAHL
max. Drehzahl
U/min
EINBAU
Einbaulage
ZR
Zählrichtung
ANZEIGE
Anzeige nach erster Umdrehung
GEW
Gewicht ca.
0.0500 kg
BESTELLBEISPIEL
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90318020
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.