??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K2113 - Plastové úchyty, čtvercové, se čtvercovým upevněním
Kusovník
K2113.11027141
BESTKIPP
Objednací číslo
K2113.11027141
MATERIAL
Materiál
Plast
B
Šířka
14.2 mm
B1
Šířka
8 mm
H
Výška
27 mm
H1
Výška
20 mm
L
Délka
110 mm
FSS
für Schnellspanner
K1242.06000 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0250 kg
BS
Popis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269097
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245893935
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.