??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2116 - Cięgna Bowdena do trzpieni ustalających sterowanych zdalnie
Lista materiałowa
K2116.1000
BESTKIPP
Nr zamówienia
B
Wysokość
7 mm
D
Gwint
M6 mm
D1
Średnica
1.5 mm
D2
Średnica
5 mm
D3
Średnica
5 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
SW
Rozwartość klucza
10 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83071000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.