目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2130.115
KIPP USA
Adjustable Handles
Cam Levers
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/com_levers/04234-90.prj},{NB=K2130.115},{BESTKIPPUSA=K2130.115},{MATERIAL=Edelstahl},{GR=0},{D=15.4},{D1=5.3},{H=3.2},{H1=0.7},{GEW=0.0013},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=73182200},{EAN=4059245921096},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XB=0.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2130 - Stainless steel washer for cam lever
Bill of material
K2130.115
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
K2130.115
K2130.115
MATERIAL
Material
Edelstahl
GR
Größe
0
0
D
Durchmesser
15.4
15.4
mm
D1
Durchmesser
5.3
5.3
mm
H
Höhe
3.2
3.2
mm
H1
Höhe
0.7
0.7
mm
GEW
Gewicht ca.
0.0013
0.0013
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245921096
4059245921096
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.