Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2145.2410
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handles, knobs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06240-05.prj},{NB=K2145.2410},{BESTKIPP=K2145.2410},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=14.305},{GR=4},{OBFLGR=gestrahlt},{D=M 10},{D1=40},{D2=24},{H=30.0},{H1=18.5},{T=20.0},{GEW=0.1517},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245898466},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{XA=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{XB=2.500},{XC=138.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2145 - Pilzknöpfe Edelstahl mit Innengewinde mit niedrigem Bund
Bill of material
K2145.2410
BESTKIPP
Bestellnummer
K2145.2410
K2145.2410
SS
Stahlschlüssel
14.305
14.305
GR
Größe
4
4
OBFLGR
Oberfläche Grundkörper
gestrahlt
gestrahlt
D
Innengewinde
M 10
M 10
mm
D1
Durchmesser
40
40
mm
D2
Durchmesser
24
24
mm
H
Höhe
30.0
30.0
mm
H1
Höhe
18.5
18.5
mm
T
Tiefe
20.0
20.0
mm
GEW
Gewicht ca.
0.1517
0.1517
kg
BS
Beschreibung
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245898466
4059245898466
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.