??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2149 - Socle auto-agrippant pour montage par vis
Nomenclature
K2149.10150
BESTKIPP
Bestellnummer
FARBE
Farbe
schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid
B
Breite
mm
B1
Breite
mm
D3
für Senkschraube ISO 10642
H1
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
KLEMMB
Klemmbereich
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269097
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.