??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K2152 - Klettgurt mit Öse Kunststoff selbstverlöschend
Stückliste
K2152.20300
BESTKIPP
Bestellnummer
FARBE
Farbe
schwarz
MATERIAL
Material
Polypropylen
B
Breite
20 mm
B1
Länge
27 mm
H1
6 mm
L
Länge
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269097
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.