您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2156.12
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Transport technology
Ring bolts and hoist rings
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07785-05_asmtab.prj},{NB=K2156.120},{BESTKIPP=K2156.12},{MATERIAL=Stahl},{W=0},{D1=M12},{D2=10.07},{D4=33.5},{D5=38},{D6=20},{L1=17},{L2=24.0},{L3=25.7},{L4=54.9},{L5=42.5},{L6=46},{L7=68},{L8=123.7},{L9=38},{L10=12},{ANZDM=2},{F1=6.2},{F2=2.5},{F3=2.3},{GEW=0.6940},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245901388},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=8.000},{XB=50},{XC=1},{PPATH=07785-05_schb.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2156 - Threaded hoist pin, self-locking, steel with rotating shackle
Bill of material
K2156.12
BESTKIPP
Order No.
K2156.12
K2156.12
mm
MATERIAL
Material
Stahl
W
Angle
°
D1
thread
M12
M12
mm
D2
Diameter
10.07
10.07
mm
D4
Diameter
33.5
33.5
mm
D5
Diameter
38
38
mm
D6
Diameter
20
20
mm
L1
Length
17
17
mm
L2
Length
24.0
24.0
mm
L3
Length
25.7
25.7
mm
L4
distance
54.9
54.9
mm
L5
distance
42.5
42.5
mm
L6
distance
46
46
mm
L7
distance
68
68
mm
L8
distance
123.7
123.7
mm
L9
distance
38
38
mm
L10
distance
12
12
mm
ANZDM
tightening torque
2
2
Nm
F1
6.2
6.2
kN
F2
2.5
2.5
kN
F3
2.3
2.3
kN
GEW
Approx. weight
0.6940
0.6940
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245901388
4059245901388
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.