??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2185 - Threaded hooks type 11E and type 4E, steel
Bill of material
K2185.00660
BESTKIPP
Bestellnummer
mm
FORM
Form
FORM1
Form
AUSF
Ausführung
D
Durchmesser
mm
D1
Gewinde
D2
Durchmesser
mm
L
Länge
mm
L1
L1 max.
mm
H
Höhe
mm
F
max. Tragfähigkeit kg
mm
GEW
Gewicht ca.
0.0010 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
NORM
Normen
Information
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181300
EAN
EAN-Nr. Kipp
NDM
Nenndurchmesser
mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.