??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2209 - Zugspanner automationsfähig
Bill of material
K2209.12070095
BESTKIPP
Bestellnummer
K2209.12070095
B
Breite
70 mm
B1
Breite
45 mm
D
Durchmesser
60 mm
D1
Durchmesser
26 mm
D2
Durchmesser
14 mm
D3
für Schrabe DIN 912
M10 mm
H
Höhe
63 mm
H1
Höhe
57 mm
H2
Höhe
46 mm
H3
Höhe
25 mm
H4
Höhe
10 mm
H5
Höhe
6 mm
L
Länge
95 mm
L1
Länge
70 mm
L2
Länge
25 mm
SW
Schlüsselweite
19 mm
ANZDMM
Anziehdrehmoment max. Nm
40 Nm
SPANNKRAFT
Spannkraft kN
12 kN
GEW
Gewicht ca.
2.3000 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245945528
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
PPATH
04401_schb.prj