??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K2216 - Cuarto de vuelta de cinc, con llave
Lista de materiales
K2216.18281
BESTKIPP
Referencia
MATERIAL
Material
Cinc
BET
Accionamiento
llave de cierre uniforme
B
Anchura
19 mm
B1
Anchura
8.1 mm
D
Diámetro
mm
H
Altura
18 mm
H2
Altura
6.3 mm
H3
Altura
4 mm
SMAX
S máx.
8 mm
SW
Ancho de llave
27 mm
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83014090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Plazo de entrega estándar
31.12.2099
STDLZ
Plazo de entrega estándar
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.