??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K2216 - Drehriegel Zink, abschließbar
Stückliste
K2216.18281
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Zink
BET
Betätigung
Schlüssel gleichschließend
B
Breite
19 mm
B1
Breite
8.1 mm
D
Durchmesser
mm
H
Höhe
18 mm
H2
Höhe
6.3 mm
H3
Höhe
4 mm
SMAX
S max.
8 mm
SW
Schlüsselweite
27 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83014090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.