??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K2216 - Serratura girevole zinco, con chiave
Lista materiale
K2216.18281
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Zinco
BET
Azionamento
chiavi universali
B
Larghezza
19 mm
B1
Larghezza
8.1 mm
D
Diamètre
mm
H
Altezza
18 mm
H2
Altezza
6.3 mm
H3
Altezza
4 mm
SMAX
S max.
8 mm
SW
Apertura chiave
27 mm
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83014090
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
Tempi di consegna standard
31.12.2099
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.